- Nº do item:
- DK 7281.200
- Vantagens
- Gaveta compacta para a instalação de teclados de 482,6 mm (19˝)
- Completamente retrátil, possui alívio de tração e suporte de cabos montado com dobradiça
- Frente travável
- Aplicações
- Para montagem em dois níveis de fixação de 19˝
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Chave
- Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
- 420 x 40 x 220 mm
- Distância entre os níveis
- 460 ‐ 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,68 kg
- Peso bruto
- 4,7 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177390102
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- DK GAVETA TECLADO 1U