- Nº do item:
- VX 8617.110
- Descrição do produto
- Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.
- Vantagens
- Simplesmente encaixar no esquema de perfurações e parafusar
- Esquema de perfurações nos quatro lados
- Orifícios em cima e embaixo para porcas gaiola para fixação de componentes próprios utilizando parafusos métricos
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Opções de montagem do VX
- In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
- Opções de montagem do VX SE
- In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- Opções de montagem da AX
- In enclosure width/height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- AX stainless steel installation options
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with the base configuration rail
- Opções de montagem da AX em plástico
- In enclosure width 400 mm, in conjunction with universal bracket
- CX installation options
- In the pedestal, in the enclosure depth, 400 mm
- In one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm
- VX base/plinth installation options
- In base/plinth width/depth 400 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with base/plinth installation bracket
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
AX
AX em plástico
Suitable for width or height or depth: 400 mm
- Adequado para
- Sistema de base soleira VX
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,53 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177829114
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
Sistema de chassi VX 23 x 64 mm para o nível de montagem interno, para L/A/P: 400 mm