- Artigo não.:
- TS 8612280
- Descrição do produto
- Simplesmente encaixar e fixar com um parafuso. A tecnologia de encaixe facilita consideravelmente a montagem e a desmontagem. Somente é necessário fixar em um dos lados
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos de fixação
- Instalações possíveis
- No perfil vertical de armários TS e VX SE no nível de montagem externo
- No perfil horizontal de armários TS e VX SE
- No trilho para montagem na base para TP
- Nota
- O escopo de fornecimento de armários com placa de montagem já inclui 2 trilhos de montagem.
- Adequado para
- Adequado para largura/profundidade: 800 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 3,496 kg
- Peso bruto
- 3,695 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177213111
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- TRILHO DE MONTAGEM TS 18X38MM 800MM