Trilho de apoio suspenso para TS, CM, PC, TP

Nº do item: TS 8612.200

Para suporte de placa de montagem pequena, quando não é possível, devido a peça intermediária de placas de montagem ou outros, montar verticalmente o chassi ou outros módulos em profundidade.

Nº do item:
TS 8612.200
Descrição do produto
Adequado para montagem: atrás do painel de montagem pequeno do armário para PC, no perfil vertical do armário TS e no CM e no TP no trilho para instalação interna. Perfurações integradas em intervalos de 25 mm para a instalação de placa de montagem pequen
Material
Chapa de aço de 2,0 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Capacidade de carga (estática)
15 kg
Emb.
1 kit
Peso líquido
0,85 kg
Peso bruto
0,926 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177370593
ECLASS 8.0
27189261