Placa de montagem para KL

Nº do item: KL 1565.700

Placas de montagem para também ser possível fazer instalações no lado de fora da caixa.

Nº do item:
KL 1565.700
Descrição do produto
Para também poder fazer instalações no lado de fora da caixa. Os parafusos de fixação estão inclusos nos acessórios da caixa.
Material
Chapa de aço de 2,0 mm
Superfície
Galvanizado
Adequado para
Tipo de caixa: KL
Largura: = 500 mm
Altura: = 200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,25 kg
Peso bruto
1,309 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177010154
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
PLM KL 1505/1533 175X485X2
Fichas técnicas
Especificações técnicas