- Nº do item:
- SZ 2500.400
- Modelo
- Alimentação de 3 polos (com tomada e sem conector)
- Descrição do produto
- Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.
- Cor
- Laranja
- Diâmetro
- 1,5 mm²
- Comprimento
- 3.000 mm
- Dimensões
- Comprimento: 3.000 mm
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 1,5 kg
- Peso bruto
- 1,56 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177809093
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrição do produto
-
CABO DE CONEXAO(3000MM) P/LUMINARIAS LED 110/240V