Luminária universal com detector de movimento integrado

Nº do item: SZ 4155.510

Luminária para armário com caixa isolada em plástico, detector de movimento e tensão de alimentação de 110 - 240 V AC 50/60 Hz.

Nº do item:
SZ 4155.510
Descrição do produto
Lâmpada fluorescente compacta de 18 W com elevada potência de iluminação.
Vantagens
Montagem simples e rápida
Material
Plástico
Escopo de fornecimento
Luminária universal
Detector de movimento integrado
Lâmpada
Cobertura da lâmpada
Inclui material de fixação
Potência nominal
18 W
Ballast
Reator eletrônico de longo alcance
Opções de conexão
Alimentação através de conector
Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias)
Integrated motion sensor
Sim
Lâmpada
Lâmpada fluorescente compacta, soquete 2G11
Grau de proteção
I (condutor de proteção)
Interruptor (tipo)
Integrado, liga/desliga/ativado pelo detector de movimento
Light cover
Sim
Tipo de montagem de luminárias
Parafusado
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
2500 V AC
Tensão nominal de isolamento
250 V AC
Instalações possíveis
Perfil horizontal TS do quadro do teto: direto
Perfil vertical TS, SE: com cantoneira adaptadora TS
Perfis SE atrás e na frente do quadro de teto: com cantoneira adaptadora TS
Perfis SE na lateral dos quadros do teto: direto
AE, CM, TP: com ângulo universal
AE: com trilho para montagem interna
Dimensões
Largura: 345 mm
Altura: 95 mm
Profundidade: 55 mm
Faixa de temperatura de serviço
-15 °C...45 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-20 °C...70 °C
Tensão nominal de serviço
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,696 kg
Peso bruto
0,877 kg
Número da tarifa alfandegária
94054990
EAN
4028177679849
ECLASS 8.0
27189241
Descrição do produto
SZ LUMINARIA UNIVERSAL 18W,110-240V
Aprovações
CSA
UL
VDE
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções