- Artigo não.:
- TS 8148235
- Vantagens
- Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elemento de contato
- Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação
- Pinos de aterramento com superfície de contato
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Os suportes de partes planas podem ser montados opcionalmente pelo lado de dentro ou de fora do armário
- Superfície de montagem: medida externa – 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
TS IT
Altura: 1.400 mm
Profundidade: 800 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 26,6 kg
- Peso bruto
- 27,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177301054
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrição do produto
-
paredeE LATERAL 1400X800 7035