Módulo de chapa de base multipartida lisa para VX IT

Artigo não.: VX 5301.338

Kit de chapas de base composto por módulos de chapas de base lisas e chapa deslizante para introdução de cabos.

Artigo não.:
VX 5301.338
Descrição do produto
Kit de chapas de base composto por módulos de chapas de base lisas e chapa deslizante para introdução de cabos. O módulo de chapa de base lisa com 237,5 mm de profundidade pode ser opcionalmente substituído pela versão para entrada de cabos.
Vantagens
A sequência dos módulos é aleatória
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Kit de chapas de base
Fita de vedação
Inclui material de fixação
2 módulos de chapa de base lisa com 237,5 mm de profundidade
1 módulo de chapa de base lisa com 275 mm de profundidade
1 chapa deslizante com 115 mm de profundidade
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,4 kg
Peso bruto
5,64 kg
PCF/emb (cadle to gate)
21,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177950900
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 600 mm, W x D 600 x 1000 mm, sheet steel
Documentação
Manual de instruções