- Artigo não.:
- VX 5301.326
- Descrição do produto
- A cantoneira serve para montar e fixar o pé de nivelamento em posição deslocada na parte interna embaixo da estrutura do quadro do armário, para que ele possa ser facilmente ajustado pelo lado de dentro do armário por meio do acionamento torx integrado na haste do pé de nivelamento.
- Escopo de fornecimento
- 4 pés de nivelamento M12 com acionamento torx TX30
4 cantoneiras de fixação
Inclui material de fixação
- Capacidade de carga
- Carga estática máxima permitida: 6500 N por pé de nivelamento
- Faixa de nivelamento
- 18 ‐ 63 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,76 kg
- Peso bruto
- 0,796 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177952478
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
Pé de nivelamento M12 com ajuste interno, para VX IT, para compensar as diferenças de altura em caso de irregularidades no piso, inclui cantoneira de fixação para montagem em posição deslocada na parte interna do armário, para mais facilidade no manuseio pelo lado de dentro do armário por meio do acionamento torx integrado no cabeçote do pé de nivelamento.