Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 100 mm para AX

Nº do item: AX 2820.121

Cantoneira da base soleira com abertura grande para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto em plástico.

Nº do item:
AX 2820.121
Descrição do produto
Cantoneira da base soleira com abertura grande para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto em plástico.
Material
Cantoneira da base soleira: chapa de aço
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cobertura de canto: plástico
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
4 cantoneiras da base soleira com 100 mm de altura
4 coberturas de canto
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
Inclui material de fixação
Nota
Acabamentos para arremate lateral de uma unidade de base soleira
Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Largura: = 1.200 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
Tipo 12
Emb.
2 unid.
Peso líquido
6,59 kg
Peso bruto
6,66 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177942578
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
AX Cantoneiras da base soleira com acabamentos, dianteiros e traseiros, A: 100 mm, para L: 1200 mm
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas