Articulação de parede CP 40 em aço

Nº do item: CP 6501.150

For swivel mounting of the support arm on vertical surfaces.

Nº do item:
CP 6501.150
Material
Alumínio fundido
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7024
Giratório/inclinável
Sim
Rotation angle/swivel area
cerca de 330°, contanto que a articulação superior possa se movimentar livremente
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,119 kg
Peso bruto
2,128 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177436077
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP 40 ARTICULAÇAO DE paredeE CP 40 2,2KG
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas