Articulação de parede CP 120 Saída vertical

Nº do item: CP 6212.760

Para a conexão giratória de sistemas de braço articulado em superfícies verticais. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.

Nº do item:
CP 6212.760
Descrição do produto
Para a conexão giratória de sistemas de braço articulado em superfícies verticais. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.
Material
Articulação de parede: alumínio fundido
Cobertura: plástico
Cor
Articulação de parede: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
Escopo de fornecimento
Inclui vedações
Parafusos para limitação do ângulo de giro
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
Giratório/inclinável
Sim
Rotation angle/swivel area
Aprox. 330°
O ângulo de giro pode ser limitado pela montagem dos parafusos inclusos no escopo de fornecimento
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6 kg
Peso bruto
6,18 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177684126
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP ARTICULAÇAO paredeE - SAIDA VERTICAL
Explicações
Manufacturer's declaration