- Nº do item:
- CP 6212.380
- Descrição do produto
- Para a conexão giratória do painel na parte horizontal do sistema de braço articulado. Painel suspenso ou sobreposto. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos.
- Material
- Acoplamento angular: alumínio fundido/zinco fundido sob pressão
Cobertura: plástico
- Cor
- Acoplamento angular: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
- Escopo de fornecimento
- Inclui vedações
Pinos roscados
Parafusos de regulagem
Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação
- Giratório/inclinável
- Sim
- Rotation angle/swivel area
- Aprox. 310°, podendo ser travado com alavanca de aperto
- O ângulo de giro pode ser limitado pela montagem dos pinos roscados inclusos no escopo de fornecimento
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,097 kg
- Peso bruto
- 2,28 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 79070000
- EAN
- 4028177684201
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
CP ANGULO ACOPLAMENTO 90ºSYST.120 R35/24