Peça angular de 90° CP 40 em aço inoxidável

Nº do item: CP 6664.300

For connecting horizontal and vertical support arm components.

Nº do item:
CP 6664.300
Material
Aço inoxidável 1.4305 (AISI 303)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n
Sim
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,64 kg
Peso bruto
1,852 kg
Número da tarifa alfandegária
73182900
EAN
4028177665927
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descrição do produto
CP PEÇA ANGULAR DE 90º CP-S AÇO INOX
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas