Rack para rede TX CableNet Com porta transparente

Artigo não.: TX 7888202

TX CableNet - maior ganho de espaço graças aos racks para TI sem largura ou profundidade excessiva. Com isso, este rack para rede de TI também é adequado para aplicação em estruturas de redes de TI menores, estando perfeitamente preparado para a instalação interna customizada.

Régua de tomadas estrutura de alumínio

Kit de ligação equipotencial para VX IT

Aplicação do fecho

Tambores semicilíndricos para sistemas de puxadores

Kit para transporte para TS IT, TX CableNet

Conexão para montagem modular externa Para TS/TS

Cobertura de módulo para o sistema de base soleira VX em aço inoxidável

Abraçadeira metálica para trilho com perfil em C, trilho combinado

Abraçadeiras plásticas

Fita de velcro

Kit de escovas para TX CableNet

Finger para cabos para VX IT

Parafusos de fixação

Peça distanciadora para chapa de teto

Painel cego de 482,6 mm (19") Fixação sem utilizar ferramenta

Suportes para roteamento de cabos

Painel de entrada de cabos com régua de escova 482,6 mm (19")

Painel para gerenciamento de cabos com 2 UA

Painel com calhas para passagem de cabos 482,6 mm (19")

Bandeja para cabos com ajuste da profundidade para VX IT, TE 8000

Canaleta para gerenciamento de cabos, horizontal 482,6 mm (19")

Cantoneiras de montagem para chave de posicionamento da porta do VX, VX IT, TX CableNet

Fitas adesivas de medidas de 482,6 mm (19")

Pés de nivelamento para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Trilho deslizante com 1 UA, montagem fixa para VX IT, TS IT, TX CableNet

Barras para gerenciamento de cabos, fixação de 19"

Painel para gerenciamento de cabos com suportes em aço

Painel para gerenciamento de cabos com tampa dianteira

Painel com barras para gerenciamento de cabos para gerenciamento horizontal de cabos

Lateral travável para TS, TS IT

Sistema de chassi TS 17 x 73 mm

Trilhos combinados para VX, VX IT, TX CableNet

Módulo de ventiladores para VX IT, TS IT

Artigo não.:
TX 7888202
Modelo
1ª geração
Com porta transparente
Sem laterais
Vantagens
Roteamento dos cabos adequado ao local de instalação
Segurança ao acondicionar os cabos, mantendo o raio de curvatura crítico
Conceito de fixação dos cabos em cascata: facilidade e segurança no roteamento pelo teto
Acesso facilitado: montagem e remoção simples das laterais e portas para agilizar o acesso ao interior do armário
Acessórios compatíveis com os modelos TS e VX
Ampla linha de acessórios para configurações internas customizadas
Material
Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço de 1,2 mm
Lateral: chapa de aço de 1,2 mm
Trilhos perfilados de 19": chapa de aço de 2 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Partes planas: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
General colour
RAL 7035
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Rack com porta dianteira transparente e porta traseira
Estrutura VX com portas e chapa de teto
Porta dianteira transparente com moldura em chapa de aço, com dobradiças de 130°
Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130°
Fecho dianteiro e traseiro: modelo design com fecho de segurança 3524 E
Chapa de teto soldada, com conceito de entrada dos cabos em cascata na lateral, com recorte coberto para chapa de ventilação
Palete IPPC
Trilhos perfilados de 19"
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidades de altura
42 UA
Distância entre os níveis (pronto para montagem)
445 mm
Modelo
Sem laterais
Design doors
fechado
Modelo da porta traseira
Porta inteiriça em chapa de aço lisa
Modelo da porta dianteira
Porta transparente inteiriça
Portas com vidro de segurança com espessura de 3 mm
Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°
Capacidade de carga
5000 N
Capacidade de carga
5.000 N
Nota
Para instalar um módulo de ventiladores é necessário montar réguas de escova nas aberturas para roteamento dos cabos, caso forem usadas, ou se as chapas de cobertura tiverem sido removidas
null
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
78 kg
Peso bruto
88 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177965577
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descrição do produto
TX Bastidor 19"42Us 800x2000x1000 Porta Vidro s/ Paineis Laterais Rall7035
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Visio Shapes