- Nº do item:
- VX 5313.113
- Modelo
- ventilado
Padrão
com trilhos perfilados de 19"
- Material
- Chapa de aço
Alumínio
- Superfície
- Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Montagem interna: pintada
Porta traseira e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
- General colour
- RAL 7035
- Cor
- Quadro do armário, porta traseira e teto: RAL 7035
Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005
Instalações internas e grade dianteira para ventilação: RAL 9005
Puxador e dobradiças: RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Estrutura VX com portas e chapa de teto
Porta dianteira em chapa de aço e alumínio, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%), dobradiças de 180°
Porta traseira em chapa de aço, ventilada (superfície livre da parte perfurada em torno de 85%)
Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E
Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")
Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte.
12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos)
25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos)
Palete IPPC
Chapa de teto multipartida para entrada de cabos pela lateral nos cantos dianteiros e traseiros
Porta traseira em chapa de aço, ventilada, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidade: 1.000 mm
- Unidades de altura
- 47 UA
- Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente
- 87 mm / 193 mm
- Distância entre os níveis (pronto para montagem)
- 720 mm
- Fixação de 19"
- parafusados com cantoneira em cima e embaixo na estrutura do quadro
- Modelo
- Padrão
- Modelo do teto
- multipartida para entrada de cabos pela lateral nos cantos dianteiros e traseiros
- Rear door design
- Porta em chapa de aço, ventilada, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°
- Front door design
- Porta ventilada em chapa de alumínio e aço, inteiriça, com dobradiças de 180°
- Modelo dos trilhos perfilados
- Trilhos perfilados Standard de 19" no VX IT
- Modelo da base
- aberto
- Modelo do(s) nível(eis) de 19"
- na frente e atrás
- Mounting angles position
- Nível de 19" na frente e atrás
- Capacidade de carga
- 15.000 N
- Capacidade máxima de carga (estática) por armário segundo a norma UL 2416
- 12.000 N
- Nota
- Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 71,6 kg
- Peso bruto
- 84,6 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 208,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177945296
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descrição do produto
-
VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, vented, WHD: 600 x 2200 x 1000 mm, 47 U