Sistema de armário para PC

Nº do item: PC 5366.150

Para o acondicionamento seguro de todos os componentes do terminal, do monitor ao teclado, passando pelo computador. Oferece elevado nível de conforto com o mais moderno design. A proteção perfeita contra umidade, impurezas, variações de temperatura e acesso indevido.

Base soleira fixa Para PC, IW

Gaveta funda Retrátil

Prateleira retrátil para TS, VX SE, PC, IW

Tampa da saída de papel Para montagem em superfícies

Suporte de monitor

Nº do item:
PC 5366.150
Modelo
Com porta superior transparente, prateleira basculante para teclado e prateleira
Descrição do produto
Para o acondicionamento seguro de todos os componentes do terminal, do monitor ao teclado, passando pelo computador. Oferece elevado nível de conforto com o mais moderno design. A proteção perfeita contra umidade, impurezas, variações de temperatura e acesso indevido.
Material
Armário, porta, porta traseira, painel de montagem e superfícies de apoio: chapa de aço
Puxadores, acabamentos decorativos: plástico
Acabamentos da porta: alumínio
Visor: vidro de segurança com espessura
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
General colour
RAL 7035
Cor
Armário, porta, acabamentos decorativos e superfícies de apoio: RAL 7035
Puxador: RAL 7015
Campo para monitor e mesa de comando com porta: RAL 7015
Escopo de fornecimento
Armário, porta e porta traseira
Chapas de base
Porta superior transparente
Prateleira basculante para teclado
Prateleira
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 636 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
497 x 50 x 250 mm
497 x 60 x 200 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
85,5 kg
Peso bruto
88 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
373,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177959460
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Descrição do produto
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, folding keyboard, component shelf
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superfície
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas