Painel de comando para monitor TFT de mesa de até 24"

Nº do item: CP 6321.000

Conexão VESA 75/100 VESA integrada. Proteção eficaz com design moderno para monitores TFT convencionais de mesa de até 24" nos formatos 16:9 e 16:10. Elevado grau de proteção IP 65.

Nº do item:
CP 6321.000
Modelo
Visor com vidro de segurança
Descrição do produto
Para a montagem de monitores TFT convencionais de mesa com tela com diagonal de até 24" nos formatos 16:9/16:10
Material
Painel e porta: chapa de aço
Puxadores: alumínio
Acabamentos: plástico
Visor: vidro de segurança com espessura
Suporte para monitor TFT: chapa de aço
Superfície
Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Puxador: anodizado natural
Cor
Painel e porta: RAL 7035
Puxador: anodizado natural
Acabamentos: semelhante a RAL 7024
Escopo de fornecimento
Painel com recorte e reforço para conexão de braço articulado com Ø de 130 mm
Visor
Suporte para o monitor TFT de mesa com conexão VESA 75/100
Puxadores laterais e acabamentos
Porta traseira com dobradiça montada à direita
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Dimensões
Largura: 650 mm
Altura: 450 mm
Profundidade: 155 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 65
Quantidade de fechos
1
Nota
O lado da conexão para braço articulado e da fixação da porta pode ser alterado simplesmente virando o painel.
Opcional: conexão de braços articulados com Ø 130 mm, preparada fora do centro da placa de reforço, podendo ser simplesmente perfurada
Fecho, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A, tambores de segurança, puxadores em plástico e puxadores do modelo B
Material básico
Alumínio
Fecho
Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
16,468 kg
Peso bruto
17,335 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177697324
ECLASS 8.0
27180505
Descrição do produto
CP PAINEL DE COMANDO TFT ATÉ 24"
Aprovações
Bureau Veritas
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas