Caixas AE Aço inoxidável Nº do item: AE 1001.600 Caixa AE em aço inoxidável, incluindo placa de montagem. Este item será descontinuado em: 30 de jun de 2024 Observe que a plataforma e o modelo da caixa mudaram: Configurar produto Criar um PDF desta página Suporte para fixação na parede para KL, EB, BG, AE, caixas EL para fixação em parede, consoles TP e caixas de distribuição pequenas para fibra óptica Mais detalhes Cantoneira para fixação em parede para AX, KX, AX IT, AE, KL Mais detalhes Fecho de lingueta Mais detalhes Fecho de lingueta HD Mais detalhes Nº do item: AE 1001.600 Material Caixa: aço inoxidávelPorta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandidoPlaca de montagem: chapa de açoAço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Superfície Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μmPlaca de montagem: galvanizada Escopo de fornecimento Caixa com porta(s)Placa de montagemFecho: palheta dupla de 3 mm Grau de proteção NEMA NEMA 4X Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529 IP 66 Código IK IK08 Dimensões Largura: 200 mmAltura: 300 mmProfundidade: 120 mm Dimensões da placa de montagem (L x A) 162 mm x 275 mm Quantidade de portas 1 Quantidade de fechos 1 Fecho Modelo do fecho: linguetaQuantidade de fechos: 1Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mmMaterial lock: Zinco fundido sob pressão, niquelado Material básico Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Emb. 1 unid. Peso líquido 3,56 kg Peso bruto 3,76 kg Número da tarifa alfandegária 94032080 EAN 4028177583931 ETIM 9 EC000261 ETIM 8 EC000261 ECLASS 8.0 27180101 Descrição do produto AE ARM.COMP.200X300X120 INOX 1.4301 Aprovações DNV-GL EN Lloyds Register of Shipping EN UL + C-UL (listed) EN Explicações Declaración de conformidad UK EN Declaration of conformity DE, EN PL Documentação Manual de instruções RU Global Safety instructions DE, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, RU, SV White Paper DE EN Fichas técnicas Especificações técnicas CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH