Caixa de bornes KX, chapa de aço, com flange

Nº do item: KX 1539.000

A caixa compacta KX, caixa de bornes KX, com flange oferece versatilidade na instalação interna e facilidade no roteamento dos cabos, além de aproveitamento ideal do espaço.

Nº do item:
KX 1539.000
Material
Armário: chapa de aço
Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Fechos de lingueta Mini
Placas flangeadas em chapa de aço com vedações e material de fixação
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 120 mm
Espessura da tampa
1,25 mm
Espessura da caixa
1,25 mm
Placas flangeadas
: 1 + 1
: 1 + 1
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,177 kg
Peso bruto
6,28 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
26,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
84879090
EAN
4028177816442
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
KX Caixa de bornes, LAP: 400x400x120 mm, chapa de aço, sem placa de montagem, com tampa, placa flangeada
Aprovações
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grau de proteção
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Demais informações
Load brochure
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas