- Nº do item:
- KX 1538.000
- Material
- Armário: chapa de aço
Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa
Fechos de lingueta Mini
Placas flangeadas em chapa de aço com vedações e material de fixação
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 120 mm
- Espessura da tampa
- 1,25 mm
- Espessura da caixa
- 1,25 mm
- Placas flangeadas
- : 1 + 1
: 2 + 2
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,3 kg
- Peso bruto
- 7,34 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 28,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 84879090
- EAN
- 4028177816435
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
KX Caixa de bornes, LAP: 600x300x120 mm, chapa de aço, sem placa de montagem, com tampa, placa flangeada