Caixas para teclados Aço inoxidável

Nº do item: SM 2384.030

Caixa para teclado em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304), com recortes para botões Ø 22,5 mm. Grau de proteção IP 66.

Nº do item:
SM 2384.030
Material
Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e tampa: acabamento polido (grão 240)
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Protection category NEMA
NEMA 4X
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 220 mm
Altura: 100 mm
Profundidade: 90 mm
Espessura da tampa
1,25 mm
Espessura da caixa
1,25 mm
Esquema de perfurações
60 mm
Recortes (quantidade x Ø)
3 x 22,5 mm
Fecho
Modelo do fecho: Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Quantidade de fechos: 4
Entrada de cabos (quantidade x Ø)
3
Quantidade de perfurações métricas pré-estampadas
3
Material básico
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,1 kg
Peso bruto
1,226 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177529434
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
KL Caixa p/teclado Inox14301 Ip66 Nema4x
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas