Caixas de bornes KL com flange

Nº do item: KL 1533.510

Caixa pintada com tampa em chapa de aço, com placa flangeada. Grau de proteção IP 55.

Nº do item:
KL 1533.510
Material
Armário: chapa de aço
Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície
Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Caixa com tampa
Fecho rápido incluindo buchas plásticas
Placas flangeadas em chapa de aço com vedações e material de fixação
Protection category NEMA
NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Código IK
IK08
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 120 mm
Espessura da tampa
1,25 mm
Espessura da caixa
1,25 mm
Placas flangeadas
: 2 + 2
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,529 kg
Peso bruto
4,729 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177251397
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
KL CAIXAS BORNES C/FLANGE C/500X200X120
Aprovações
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue