Suporte de aros

Nº do item: AS 4051.119

Apoio para aros, adequado para mesas de montagem e para a Wire Station WS 540. A fixação na Wire Station é feita na treliça de fixação vertical no lado direito ou esquerdo.

Nº do item:
AS 4051.119
Modelo
À direita
Descrição do produto
Apoio para aros, adequado para mesas de montagem e para a Wire Station WS 540. A fixação na Wire Station é feita na treliça de fixação vertical no lado direito ou esquerdo.
Dados técnicos
Superfície de apoio (L x A x P): 375 x 20 x 475 mm
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7016
Escopo de fornecimento
Suporte de aros
Inclui material de fixação
Nota
A aplicação da Wire Station WS 540 requer uma treliça de fixação vertical (4051.106).
Adequado para o item com o código de referência
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,8 kg
Peso bruto
7,2 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177957497
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descrição do produto
Holder for wire rings, storage size W x T 432 x 385 mm
Documentação
Manual de instruções