Punção redondo com divisão para aço inoxidável, com três divisões

Nº do item: AS 4055.150

Para fazer recortes redondos.

Nº do item:
AS 4055.150
Modelo
Com divisão tripla
Escopo de fornecimento
Matriz
Punção
Material trabalhável
Aço inoxidável
Espessura máxima processável de peças de aço inoxidável
2,5 mm
Punção com Ø
50,5 mm
Para roscas
M50
Nota
Na utilização com chave, usar parafusos tensores com rolamento
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Parafuso tensor (Ø x C)
19 x 75 mm
Parafuso tensor hidráulico Ø
19 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,657 kg
Peso bruto
0,731 kg
Número da tarifa alfandegária
82073010
EAN
4028177808126
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descrição do produto
AS Cortante redondo M50para aço inox
Documentação
Manual de instruções