- Nº do item:
- AS 4054.900
- Descrição do produto
- Para chaves com bitola 10 - 36 mm.
- Vantagens
- Cabos ergonômicos para trabalhar sem cansaço e sem escorregar
- Os mordentes lisos evitam os danos que alicates e chaves de cano geralmente causam em parafusos/porcas
- Encaixes para o ajuste rápido à peça, sem botão
- Junta encaixada robusta
- Material
- Aço especial de alta qualidade para ferramentas
- Superfície
- Cromada fosca
- Cor
- Puxador: chumbo e Rittal Power Pink
- Dimensões
- Comprimento: 260 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,419 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82032000
- EAN
- 4028177807891
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Descrição do produto
- Slip-joint wrench w. fast adjustment