Wire Station WS 540

Nº do item: AS 4051.132

Wire Station móvel com ajuste da altura e aplicação versátil na área de produção. Possibilita o trabalho ergonômico e sem cansaço ao processar os cabos.

Nº do item:
AS 4051.132
Modelo
Edição do Wire Terminal
Descrição do produto
Wire Station móvel com ajuste da altura e aplicação versátil na área de produção. Possibilita o trabalho ergonômico e sem cansaço ao processar os cabos.
Vantagens
Mesa com ajuste elétrico entre 710 e 1250 mm para a altura perfeita de trabalho
Tampo de mesa multiplex lavável e resistente a riscos
Solução ideal em combinação com as máquinas de corte e crimpagem, bem como aplicação dos cabos pré-confeccionados na máquina Wire Terminal
Escala integrada para medição rápida à mão
Preparada para instalação de um monitor para processar os cabos com o Eplan Smart Wiring
Ampliação perfeita com prateleiras para caixas e rolos de cabos, bem como suportes para ferramentas e peças pequenas
Utilização versátil na área de produção pelas rodas de borracha
Gaveta com shadow board preparada para ferramentas
Escopo de fornecimento
Wire Station com dispositivo elétrico de ajuste da altura
Cabo de ligação com 7 m
Régua com 7 tomadas com interruptor basculante
1 Wire Station WS 540
2 prateleiras
1 suporte de componentes, à esquerda
1 fixação do monitor
1 luminária de trabalho LED
4 treliças de fixação verticais
4 cantoneiras adaptadoras
1 suporte de Mini PC
1 porta-magazines
1 régua com 5 tomadas
1 lixeira
1 suporte de pacotes de cabos, à esquerda
1 suporte de pacotes de cabos, à direita
1 suporte de aros, à esquerda
1 suporte de aros, à direita
1 roteamento dos cabos na treliça de fixação vertical
Indicação de montagem
A treliça de fixação vertical (Cód. Ref. 4051.106) é necessária para acessórios como o suporte de caixas, porta-magazines, etc.
Tensão de entrada
230 V AC, 50 Hz
Altura de trabalho
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Sim
Aplicações
Para utilização junto com o Wire Terminal WT da Rittal
Emb.
1 unid.
Peso líquido
173,8 kg
Peso bruto
242,3 kg
Número da tarifa alfandegária
84571090
EAN
4028177963641
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100208
Descrição do produto
Wire Station móvel com ajuste da altura e aplicação versátil na área de produção. Possibilita o trabalho ergonômico e sem cansaço ao processar os cabos. Este modelo é equipado com porta-magazines integrados, suportes de componentes para máquinas de corte e sistemas de impressão dos cabos. Uma luminária de trabalho LED e uma régua de tomadas também estão inclusas. A alimentação inteligente de cabos e os suportes de pacotes de cabos fazem parte do escopo de fornecimento. A fixação adicional do monitor é ideal para a visualizção e processamento de listas de fiação.
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções