- Nº do item:
- AS 4050.720
- Modelo
- Fixação axial ou radial da lâmina de aço
Lâmina de aço com fio em ambos os lados
HSS B30 - Descrição do produto
- Rebarbador para aplicação universal para rebarbar furos e cantos.
- Vantagens
- Posicionamento ideal automático da lâmina
- Comprimento regulável do suporte da lâmina
- Manuseio simples e fácil
- Facilidade para eliminar as rebarbas
- Cabo ergonômico
- Material
- Parte interna do cabo: plástico duro
Cabo: plástico elástico altamente flexível
Suporte da lâmina: aço
Lâmina: aço temperado com revestimento PVD de TiN (nitreto de titânio) - Cor
- Cabo: vermelho e preto
- Escopo de fornecimento
- Puxador
Suporte da lâmina
Inclui lâmina de aço - Ø da ponta
- 3 mm
- Comprimento da ponta
- 47 mm
- Ø do cabo
- 25 mm
- Comprimento do cabo
- 110 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,08 kg
- Peso bruto
- 0,1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 82055980
- EAN
- 4028177801233
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803