- Nº do item:
- SV 9340.400
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- Chassi: RAL 7035
- Cabos de ligação (AWG)
- AWG 12
- Corrente nominal máx.
- 25 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 30 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 60 A, JDDZ/7
- 50 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 35 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, fusível classe J máx. 30 A, JDDZ/7
- 65 kA - 600 V, fusível classe K5 máx. 30 A, JDDZ/7
- 50 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 27 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, combinação de controle de motor máx. 32 A, NHJH/7
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Comprimento do cabo de ligação
- 130 mm
- Tipo de trilhos de suporte
- TS 45D
- TS 45D-V
- Nota
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Dimensões
- Largura: 90 mm
Altura: 208 mm
- Quantidade/altura dos trilhos de suporte
- 3 / 10 mm
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Quadro de suporte (L x A)
- 45 mm x 170 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,47 kg
- Peso bruto
- 0,473 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,036
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177673830
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SM ADAPTADOR 25A 690V AWG 12 90X208mm