Peça para posicionamento para adaptadores de componentes Comfort

Nº do item: SV 9635.610

Para a fixação de combinações de partidas e inversores em adaptadores de componentes Comfort com trilho de suporte ajustável.

Nº do item:
SV 9635.610
Descrição do produto
Para a fixação de combinações de equipamentos e inversores.
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 9005
Dimensões
Largura: 45 mm
Altura: 65 mm
Para marca (modelo)
Siemens (S00, S0)
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,181 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177817265
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Positioner, for component adaptor (Comfort), WH: 45x55 mm
Fichas técnicas
General technical information