- Nº do item:
- SV 9640.291
- Descrição do produto
- Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
- Material
- E-Cu
- Diâmetro
- 1.354 mm²
- Comprimento
- 1.091 mm
- Nota
- Comprimento variável
- Adequado para
- Largura: = 1.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 13,15 kg
- Peso bruto
- 13,17 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 13,15
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177569447
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
-
#NV