Módulo de painel lateral do espaço funcional para espaço de conexão de cabos

Nº do item: SV 9673.089

Para a montagem de um sistema de barramento com conexão de cabos Maxi-PLS.

Nº do item:
SV 9673.089
Descrição do produto
Para a montagem de um sistema de barramento com conexão de cabos Maxi-PLS.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para sistema de barramento
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Dimensões
Altura: 450 mm
Adequado para
Profundidade: = 800 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
11,4 kg
Peso bruto
12 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177575875
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV FUNCTIONAL SPACE SIDE PANEL MODULE
Fichas técnicas
General technical information