Trocadores de calor ar-água montagem lateral

Nº do item: SK 3373.140

Classes de potência de 375 a 5.000 W. Para aplicação em ambientes exigentes. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou para embutir totalmente.

Kit de conexão para trocadores de calor ar-água

Nº do item:
SK 3373.140
Modelo
Peças em contato com a água em cobre/latão (Cu/CuZn)
Descrição do produto
Para aplicação em ambientes exigentes e faixas de temperatura até +70 °C. Facilidade na montagem e flexibilidade nas opções de conexão da água. Possibilidade de montagem externa ou embutir totalmente.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Cabos pré-instalados, pronto para instalação
Gabarito de furação
Material de vedação e material de fixação
Potência de refrigeração total
L 35 W 10 com 400 l/h: 2 kW
Tensão nominal de serviço
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 110 W
Com 60 Hz: 140 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,28 A
Com 60 Hz: 0,35 A
Pressão permitida para operação (p máx.)
1 ‐ 10 bar
Tempo de funcionamento
100 %
Agente refrigerante
Água (as especificações podem ser encontradas na Internet)
Temperatura de entrada da água
1 °C...30 °C
Conexões de água
Bucha de mangueira de ½"
Rosca externa G ⅜"
Regulagem da temperatura
Controlador básico (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura de serviço
1 °C...70 °C
Nota
Válvula de retenção integrada no modelo com controlador e-Comfort
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 950 mm
Profundidade: 145 mm
Faixa de regulagem
20 °C...55 °C
Fusível de proteção prévia
Disjuntor do transformador: 3,5...5 A
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Emb.
1 unid.
Peso líquido
20,396 kg
Peso bruto
21,469 kg
Número da tarifa alfandegária
84158300
EAN
4028177495968
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descrição do produto
SK Trocador de calor ar/água, montagem lateral, 2 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, controlador básico, peças em contato com a água: cobre/latão, LAP: 400 x 950 x 145 mm
Aprovações
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas