- Nº do item:
- SK 3149.440
- Descrição do produto
- Os ventiladores de teto ativos cabem exatamente nos recortes dos condicionadores de ar TopTherm para montagem no teto de pequena e média capacidade de refrigeração.
- Product modification
- Os recortes para montagem não são compatíveis. Se a chapa de teto for reutilizada, é necessário usar o quadro adaptador 5050.701.
- Material
- Chapa de aço pintada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade pronta para instalação com ventilador radial montado
Material de vedação e material de fixação
- Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 95 W
Com 60 Hz: 140 W
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,35 A
Com 60 Hz: 0,35 A
- Dimensões
- Largura: 550 mm
Altura: 125 mm
Profundidade: 370 mm
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 475 mm
Profundidade do recorte: 260 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 43
- Faixa de temperatura de serviço
- -10 °C...55 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 68 dB(A)
Com 60 Hz: 69 dB(A)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 8,664 kg
- Peso bruto
- 9,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177387133
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK Ventilador TECTO TOP THERM