- Nº do item:
- IT 7030.950
- Descrição do produto
- Para a indicação do status em cores em um rack para redes/servidores. Assim que ocorrer uma falha, a faixa luminosa muda para a respectiva cor definida.
- Vantagens
- Operação stand alone pela conexão direta da faixa luminosa LED RGB em uma fonte de alimentação de 24 V (DC)
- Montagem facilitada pela fixação por ímã integrada
- Funcionamento
- Controle pelo sistema CMC III
- Conexão por três das quatro conexões do relé da CMC III I/O Unit
- Conexão pelo relé de alarme da unidade de processamento/Compact com mudança de cores
- Conexão direta à fonte de alimentação do CMC III
- Os três cabos de ligação da faixa luminosa LED ativam as três cores primárias: vermelho, verde e azul. Se duas ou três cores forem ativadas ao mesmo tempo, é possível criar as respectivas cores secundárias. As ligações com os avisos e alarmes dos sensores são realizadas por meio de tarefas no sistema CMC III.
- Material
- Alumínio
Plástico
- Escopo de fornecimento
- Faixa luminosa LED com fixação por ímã
Cabo de ligação com 0,1 m
Extensão com 2,4 m com quatro conectores pré-confeccionados para a CMC III I/O Unit
- Ballast
- Reator eletrônico de longo alcance
- Opções de conexão
- Alimentação através de conector
- Chave de posicionamento da porta
- Cabo de passagem (estruturação de fileiras de luminárias)
- Lâmpada
- LEDs
- Grau de proteção
- I (condutor de proteção)
- Tipo de montagem de luminárias
- Parafusado
- Com DC
- 1,1 A
- Dimensões
- Largura: 18 mm
Altura: 1.830 mm
Profundidade: 24,2 mm
- Tomadas
- D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
- Tensão nominal de serviço
- 24 V (DC)
- Modelo de tomada
- D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/4)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,28 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177951563
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrição do produto
-
LED light strip, for activation via the CMC III system, the strip contains the RGB colours: red, green, blue