- Nº do item:
- DK 7280.035
- Descrição do produto
- A cantoneira pode ser montada em todos os armários de rede de acordo com o sistema. A caixa de derivação serve como ponto de transmissão da alimentação de energia para todos os equipamentos (ventiladores, sistemas de iluminação e réguas de tomadas). Além da aplicação como caixa de derivação ou ponto de transmissão, através das perfurações integradas a cantoneira também pode acomodar o termostato (SK 3110.000) ou o higrostato (SK 3118.000).
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 1 cantoneira
1 caixa de derivação
Cabo de ligação de 3 x 1,5 mm² medindo 6 m de comprimento (flexível) - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,887 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177167223
- ETIM 7.0
- EC002600
- ECLASS 8.0
- 27144401
- Descrição do produto
- DK Caixa DERIVAC. CABOS
Caixa de derivação Com cantoneira multifuncional
Nº do item: DK 7280.035
A caixa de derivação para fixação no perfil do quadro do TS 8 ou no sistema de trilhos é um ponto de transmissão de energia para todos os terminais, como ventiladores com filtro, sistemas de iluminação e réguas de tomadas.