- Nº do item:
- TE 7526.785
- Modelo
- fechado
- Descrição do produto
- As chapas modulares possibilitam a configuração livre e variada da área da base do TE.
- Aplicações
- Para escolher corretamente as chapas de base, por favor, observe o seguinte:
- Largura do armário menos 150 mm
- Profundidade do armário menos 50 mm
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Dimensões
- Largura: 650 mm
Profundidade: 550 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TE
Largura: 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 4,3 kg
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
TE module plate, solid, W x D: 650 x 550 mm, for enclosure width 800 mm, sheet steel, zinc-plated