- Nº do item:
- DK 7825.361
- Descrição do produto
- Para maior facilidade na entrada vedada de cabos.
- Material
- Chapa modular: chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB, sem halogênio - Superfície
- Galvanizado
- Nota
- É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do TS IT por completo
- Dimensões
- Profundidade: 237,5 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Largura: 600 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,292 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- DK Módulo de chapa de base, para entrada de cabos com escova, profundidade: 237,5 mm, para armários com largura: 600 mm, para TS, TS IT, SE, TX CableNet, chapa de aço galvanizada
Módulos de chapa de base para entrada de cabos no lado de trás para TS IT, TS, SE, TX CableNet
Nº do item: DK 7825.361
Módulos de chapas de base para entrada de cabos para TS, TS IT, SE, para utilização no quadro de base dos armários de rede. O módulo substitui a chapa de base existente com a mesma profundidade.