- Nº do item:
- SM 2383.060
- Modelo
- com conexão VESA MIS-D e MIS-E
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 1 suporte de monitor
2 cantoneiras
Inclui material de fixação
- Nota
- Adaptor rail for VX compatibility is required for mounting via VX punched sections with mounting flange in VX SE, PC
- Instalações possíveis
- Para a montagem direta no perfil de armários com 600 mm de largura
- Para instalação em armários com 800 mm de largura apenas em combinação com sistema de chassi
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX: = 600 mm
Tipo de caixa: TS: = 800 mm
Tipo de caixa: VX SE
Tipo de caixa: PC
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2,58 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177966543
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
SM Suporte para monitor/TFT com conexão VESA MIS-D e MIS-E