Trilhos deslizantes, 1 UA, com profundidade variável para VX IT, TE

Nº do item: DK 7063.750

Para armários de servidores e de rede com dois níveis de montagem em polegadas, para montagem em trilhos perfilados cavados e de perfil em L, no quadro de montagem de 482,6 mm (19") e no TE, retrátil.

Nº do item:
DK 7063.750
Descrição do produto
Para a fixação direta no esquema de perfurações de 482,6 mm (19") dos perfis de fixação. Os trilhos deslizantes são estendidos até o respectivo comprimento necessário e fixados entre o nível de montagem dianteiro e traseiro no esquema de 19".
Vantagens
Sem perda de UA
No geral, a superfície reduzida de apoio de apenas aproximadamente 0,8 mm de espessura evita que o esquema de UA seja excedido, contanto que os componentes não excedam a altura máxima de 43,5 mm, permitindo que diversos equipamentos possam ser dispostos um em cima do outro sem maiores problemas.
Aplicações
Para montagem no nível de fixação dianteiro
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Para fixação entre o nível de montagem de 19" dianteiro e traseiro
Capacidade de carga
Carga estática de 20 kg
Nota
Superfície efetiva de apoio em cada lado: 30 mm
Superfície de apoio
Largura: 30 mm
Distância entre os níveis
390 ‐ 550 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,8 kg
Peso bruto
1,98 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177625440
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
DK TEC.MONT.19" TRILHOS DESLIZ. PROF.1UA
Documentação
Info sheet