Tecnologia de montagem de 19" Kits para montagem de trilhos perfilados O kit de montagem para os trilhos perfilados e quadros de montagem deve ser selecionado de acordo com o tipo e a largura do armário. Kits para montagem de trilhos perfilados Cantoneiras de montagem TS para trilhos com perfil em L para TS de 482,6 mm (19") Para o espaço livre lateral ideal na passagem de cabos, possibilidade de fixação variável de profundidade por orifícios alongados de fixação. Leia mais Kits para montagem de trilhos perfilados Cantoneiras de montagem para trilhos perfilados de 19" Necessário para a fixação de trilhos perfilados de 19˝. Leia mais Kits para montagem de trilhos perfilados Fixação adicional de trilhos perfilados com trilhos com perfil em L Reage contra uma torção dos trilhos perfilados montados na carga distribuída não uniformemente, fixação diretamente nos trilhos perfilados 482,6 mm (19") e chassis montada em profundidade. Leia mais Kits para montagem de trilhos perfilados Treliças de profundidade como kit de montagem Para trilhos perfilados em polegadas de 482,6 mm (19") Composto por 4 treliças de profundidade para a montagem de trilhos perfilados Leia mais