Trilhos perfilados

Acessórios para trilhos perfilados

Acessórios para trilhos perfilados.

Acessórios para trilhos perfilados

Fixação adicional de trilhos perfilados para TS IT

Fixação adicional de trilhos perfilados para TS IT para compensação de carga não distribuída por igual.

Acessórios para trilhos perfilados

Fixação adicional de trilhos perfilados com trilhos com perfil em L

Reage contra uma torção dos trilhos perfilados montados na carga distribuída não uniformemente, fixação diretamente nos trilhos perfilados 482,6 mm (19") e chassis montada em profundidade.

Acessórios para trilhos perfilados

Fitas adesivas de medidas de 482,6 mm (19")

Possui escala numérica de medidas em polegadas para identificação exata das devidas unidades de altura até o máximo de 56 UA.

Acessórios para trilhos perfilados

Placas cegas horizontais de 482,6 mm (19") Para perfis adaptadores

Para a compensação entre os equipamentos de 482,6 mm (19") instalados em toda a altura do armário e na altura interna do armário.

Acessórios para trilhos perfilados

Kit de fixação com 2 UA para componentes em polegadas

Possibilita a integração rápida e simples de uma superfície de montagem adicional com 2 UA dentro de um armário através da fixação no quadro do armário ou na lateral nos trilhos perfilados...