Trilhos perfilados Montagem em polegadas (trilhos) Trilhos perfilados para a montagem em polegadas. Montagem em polegadas (trilhos) Perfis adaptadores de 482,6 mm (19") para TS, VX SE Para a fixação de subracks e outras instalações, para montagens parciais os perfis do adaptador podem ser simplesmente encurtados. Leia mais Montagem em polegadas (trilhos) Peças adaptadoras de 482,6 mm (19") para TS, VX SE A peça de 1 UA dos perfis do adaptador, para montagem de subracks individuais e outras instalações. Leia mais Montagem em polegadas (trilhos) Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS Trilhos com perfil em L também adequados para a instalação de kits de montagem de sistemas de servidores. Leia mais Montagem em polegadas (trilhos) Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec Trilhos perfilados do modelo cavado. Os trilhos perfilados podem ser opcionalmente adquiridos com perfil em L. Leia mais Montagem em polegadas (trilhos) Trilhos perfilados em polegadas para FlatBox Perfil em L como segundo nível de fixação. Leia mais Montagem em polegadas (trilhos) Trilhos perfilados de 19" para os novos armários básicos CS, DK PS Para a montagem de componentes de 19" em racks para rede ou para servidores e em caixas externas CS New Basic Leia mais Montagem em polegadas (trilhos) Perfis adaptadores de 482,6 mm (19") Para o lado de trás de armários para eletrônica TS Para a montagem em ambos os lados de subracks e para a fixação de trilhos deslizantes. Leia mais