Prateleiras Prateleiras para fixação no quadro Prateleiras para fixação no quadro. Prateleiras para fixação no quadro Prateleira para fixação no quadro Armários com largura de 600 e 800 mm Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19"), largura do armário: 600 e 800 mm, capacidade de carga: 50 kg/100 kg. Leia mais Prateleiras para fixação no quadro Prateleira fixa para TS, VX SE, PC, IW, preparadas para o kit de ampliação do ventilador Para montagem diretamente no perfil vertical de armários. Simplesmente encaixar em 4 parafusos a serem colocados e fixar. Leia mais Prateleiras para fixação no quadro Prateleira retrátil para TS, VX SE, PC, IW Para montagem diretamente no perfil vertical de armários TS na largura do armário. Leia mais Prateleiras para fixação no quadro Gaveta funda Retrátil Para armários com estrutura de quadro TS das séries IW e PC. Leia mais