- Nº do item:
- TP 6730.330
- Descrição do produto
- Para montagem muito simples em parafusos de fixação a serem pré-montados.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Console e mesa de comando no sistema de trilhos para a instalação interna
- Base, lateralmente, no sistema de chassi montado na profundidade ou nos trilhos de montagem
- Outros armários em trilhos com orifícios em intervalos de 25 mm
- Nota
- Possibilidade de montagem modular através de parafusamento lateral
- Largura máxima de montagem de placas de montagem parcial = largura do console menos 100 mm
- Com o TP é necessário usar adicionalmente o trilho para montagem interna TP
- Dimensões
- Largura: 500 mm
Altura: 437 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TP
TS
VX SE
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,6 kg
- Peso bruto
- 4,78 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 18,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177554481
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
-
TP TOP PULT PlacaA MONT. PARCIAL 500X435