- Nº do item:
- AX 2820.082
- Descrição do produto
- Cantoneira da base soleira com abertura grande para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto em plástico.
- Material
- Cantoneira da base soleira: chapa de aço
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cobertura de canto: plástico
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 4 cantoneiras da base soleira com 200 mm de altura
4 coberturas de canto
1 acabamento da base soleira dianteiro/traseiro, 200 mm
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
Inclui material de fixação
- Nota
- Acabamentos para arremate lateral de uma unidade de base soleira
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
Largura: = 800 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 3,85 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177942639
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
AX Cantoneiras da base soleira com acabamentos, dianteiros e traseiros, A: 200 mm, para L: 800 mm