- Nº do item:
- VX 8620.051
- Descrição do produto
- Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo.
- Material
- Cantoneira da base soleira: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Cobertura de canto e módulo: plástico
- Superfície
- Acabamento: polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- 4 cantoneiras da base soleira
4 coberturas de canto
4 coberturas de módulo
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
Inclui material de fixação
- Nota
- Acabamentos laterais para arrematar uma unidade de base soleira, para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si ou fazer a instalação interna da base soleira
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Peso/embalagem
- 6,5 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177922303
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
Cantoneira da base soleira VX com acabamento dianteiro e traseiro, A: 100 mm, para L: 800 mm, aço inoxidável 1.4301