Base soleira

Sistema de base soleira VX

O sistema de base soleira VX pode ser utilizado em quase todos os armários. Além do alto grau de estabilidade, oferece comodidade máxima na montagem, poupa tempo e proporciona opções inéditas para a instalação interna na base soleira.

Sistema de base soleira VX

Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Cantoneiras da base soleira com acabamentos para versatilidade na introdução dos cabos, incluindo um dispositivo de posicionamento para facilitar a montagem do armário.

Sistema de base soleira VX

Acabamentos laterais para base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou para fazer a instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um...

Sistema de base soleira VX

Acabamentos ventilados da base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para ventilação do armário pela base soleira. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos ventilados. Com a fixação opcional, os acabamentos ventilados...

Sistema de base soleira VX

Acabamentos da base soleira com régua de escova para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para a entrada dos cabos na base soleira. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos com régua de escova. Com a fixação opcional, os acabamentos com régua de escova...

Sistema de base soleira VX

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel novo modelo

Base/plinth corner pieces with front and rear trim panel. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw connection. Seamlessly bayable.

Sistema de base soleira VX

Base/plinth trim panels, sides, for VX base/plinth system, stainless steel novo modelo

Stainless steel base/plinth trim panels are used in the depth to finish off a base/plinth unit at the sides.

Sistema de base soleira VX

Peças para montagem modular de bases soleiras para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Necessárias quando os acabamentos laterais da base soleira de 100 mm ou 200 mm são virados 90° para serem montados para se obter uma maior estabilização para o transporte de armários montados em módulos.

Sistema de base soleira VX

Peça para fixação no piso para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para fixação da base soleira no piso sem necessidade de deslocar o armário ou a combinação de montagem modular de armários.

Sistema de base soleira VX

Fixação opcional dos acabamentos para VX para acabamento com régua de escova, acabamento com ventilação

Cantoneira adicional para a fixação dos acabamentos com régua de escova ou do acabamento ventilado no sistema de base soleira VX na profundidade.

Sistema de base soleira VX

Cantoneira para montagem interna da base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para montar um sistema de chassi ou trilho de montagem dentro da base soleira. Adequada para acabamentos da base soleira com 100 e 200 mm de altura em chapa de aço.

Sistema de base soleira VX

Peça de suporte ou peça distanciadora para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para a fixação versátil de trilhos com perfil em C ou guias para fixação de cabos. Para a montagem na base soleira VX ou no perfil do quadro do armário.

Sistema de base soleira VX

Elemento de nivelamento para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para nivelar posteriormente as irregularidades no piso no local de montagem até no máximo 15 mm. A montagem é efetuada com a cantoneira da base soleira.

Sistema de base soleira VX

Adaptador da base soleira para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para a montagem dos rodízios duplos 7495.000 ou pés de nivelamento no sistema de base soleira VX.

Sistema de base soleira VX

Rodas para transporte para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Para encaixar na cantoneira da base soleira com 100 ou 200 mm de altura.

Sistema de base soleira VX

Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 200 mm, em aço inoxidável

Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento,...

Sistema de base soleira VX

Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 100 mm, em aço inoxidável para VX, TS, VX SE

Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento,...

Sistema de base soleira VX

Acabamentos laterais para base soleira, 200 mm, em aço inoxidável para o sistema de base soleira VX

Os acabamentos em aço inoxidável são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira.

Sistema de base soleira VX

Acabamentos laterais para base soleira, 100 mm, em aço inoxidável para o sistema de base soleira VX

Os acabamentos em aço inoxidável são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira ou instalação interna de bases soleiras modulares. Os acabamentos com 100 mm de altura também...

Sistema de base soleira VX

Cantoneira para montagem interna da base soleira para o sistema de base soleira VX em aço inoxidável

Para montar um sistema de chassi ou uma guia para fixação de cabos dentro da base soleira. Adequada para acabamentos da base soleira com 100 e 200 mm de altura em aço inoxidável.

Sistema de base soleira VX

Cobertura de módulo para o sistema de base soleira VX em aço inoxidável

Para fechar perfeitamente o vão entre duas bases soleiras modulares. É necessária para fechar o vão na parte de trás quando três ou mais bases soleiras são montadas modularmente.

Sistema de base soleira VX

Elemento filtrante para acabamentos ventilados da base soleira

O elemento filtrante é simplesmente colocado no acabamento pelo lado de trás. O elemento pode ser cortado no comprimento desejado.

Sistema de base soleira VX

Adaptador da base soleira para rodízios duplos e pés de nivelamento

Para a montagem dos rodízios duplos 7495.000 e pés de nivelamento no sistema de base soleira VX, AX.

Sistema de base soleira VX

Adaptador da base soleira em aço inoxidável novo modelo

For mounting the levelling feet on the VX base/plinth system, stainless steel

Sistema de base soleira VX

Cover caps, stainless steel para o sistema de base soleira VX em aço inoxidável

To replace the plastic cover caps of the base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, included in the supply.