CMC III - Sistema de monitoramento Acessórios do sistema CMC III Unidades de montagem e cabos para CMC III. Acessórios do sistema CMC III Unidades de montagem do CMC III Para o alojamento de componentes de CMC III. Leia mais Acessórios do sistema CMC III Suportes para fixação de cabos do CMC III Para fixação e alojamento dos cabos atrás da unidade de montagem de 19" do CMC III Leia mais Acessórios do sistema CMC III Cabo de ligação CAN Bus do CMC III Interliga as unidades CAN Bus para transmissão de informação e energia. Leia mais Acessórios do sistema CMC III Cabo de programação para o CMC III Para o primeiro funcionamento da unidade de processamento (PU) ou da unidade de processamento Compact. Leia mais Acessórios do sistema CMC III Extensão para sensores do CMC III Para a extensão dos cabos dos sensores. Leia mais Acessórios do sistema CMC III Faixa luminosa LED para CMC III Para a indicação do status em cores em um rack para redes/servidores. Assim que ocorrer uma falha, a faixa luminosa muda para a respectiva cor definida. Leia mais